M12
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 用于混合功能
      25
    • 用于编码器连接
      10
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 12x 0.14 mm²
      62
    • 2x AWG 22
      8
    • 2x AWG 24
      8
    • 3x 0.34 mm²
      21
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      15
    • 3x AWG 22
      1
    • 4x 0.25 mm²
      11
    • 4x 0.34 mm²
      42
    • 4x 1.5 mm²
      24
    • 4x AWG 22
      3
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 5x 0.25 mm²
      2
    • 5x 0.34 mm²
      28
    • 5x 1.5 mm²
      51
    • 5x 2.5 mm²
      14
    • 6x 2x 0.34 mm²
      10
    • 8x 0.25 mm²
      51
    • 8x AWG 24/7
      7
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      10
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.1 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.4 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.7 mm ± 0.2 mm
      21
    • 5.3 mm ± 0.2 mm
      21
    • 6.5 mm ± 0.2 mm
      7
    • 7.2 mm
      24
    • 8.2 mm
      24
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 针
      10
    • 12 针
      10
    • LP 14 + 3 针
      5
    • M12
      20
    • M12 A编码
      86
    • M12 K-编码
      4
    • M12 L-编码
      24
    • M12 S编码
      4
    • M12 T编码
      4
    • M12 Y编码
      8
    • M8
      11
    • PushPull
      2
    • 一体成型
      2
    • 公头 直式
      32
    • 母头
      20
    • 母头 弯式
      11
    • 母头 直式
      98
    • 线端套筒
      10
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 针
      15
    • LP 14 + 7 针
      10
    • LP 14 针
      10
    • M12
      15
    • M12 A编码
      240
    • M12 K-编码
      12
    • M12 L-编码
      53
    • M12 S编码
      12
    • M12 T编码
      12
    • M12 Y编码
      12
    • PushPull
      5
    • 一体成型
      5
    • 公头 弯式
      50
    • 公头 直式
      205
    • 母头
      15
    • 母头 弯式
      15
    • 母头 直式
      71
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      136
    • 带电缆扎带
      7
388 products (of 388)
1/13
比较
0
排序方式
Filters
0