配套产品
配套产品
型号: 20 88 641 1030
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3 m
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 20 88 641 1030
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® Q
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Han® Q 4/2
  • 连接器2 Han® Q 4/2
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 6
  • 芯结构 4/2x 4 mm²
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,076 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140244542