配套产品
配套产品
型号: 61 13 213 0381 XL
Type-2 charging socket magnetic locking
Type-2 charging socket magnetic locking

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电盒
类型 2, 带磁性锁(电磁阀)
注释
比较
型号: 61 13 213 0381 XL
Type-2 charging socket magnetic locking
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 原件 充电盒
  • 规格
    类型 2
    带磁性锁(电磁阀)
  • 充电模式 Mode 3
版本
  • 芯结构 5x 6 mm² + 2x 0.75 mm²
  • 接线方式 压接针
  • 相位 3
  • 针数 7
  • 信号针数 2
  • 电源针数 5
  • 插针布局
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • 固定
    固定孔 4x 7 mm
    面板外部安装
技术参数
  • 额定电流(信号) 2 A
  • 额定电压(信号) 30 V
  • 额定电流(电源) 32 A
  • 额定电压(电源) 480 V
  • 电流类型 AC
  • 充电功率 ‌ 22 kW
  • 环境温度
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • 插入力 < 100 N
  • 拔出力 < 100 N
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44 插配状态
    IP55 封闭
  • 抗冲击水平 IK08
  • 导体长度 ‌ 70 cm
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Triphenyl phosphate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 62196-2
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140691155
  • eCl@ss 27144792 充电元件 电动汽车(配件)
  • ETIM EC002884
  • UNSPSC 24.0 25175003
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较