Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 61 13 213 0401 99
Type-2 plug holder SAMPLE
Type-2 plug holder SAMPLE

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connectorhouder
met HARTING 3D-gel label, voor laadkabels, type 2
Notes
Compare
Artikelnummer: 61 13 213 0401 99
Type-2 plug holder SAMPLE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Type accessoire Connectorhouder
  • Beschrijving van het accessoire
    met HARTING 3D-gel label
    voor laadkabels, type 2
Versie
  • Bevestiging
    Bevestigingsopening 4 x 6,4 mm
    voor voormontage
  • Details Connectorhouder is ook beschikbaar met klantspecifiek logo en onderdeelnummer op verzoek.
  • Pakketinhoud Monster
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Polyamide (PA)
  • Kleur (accessoires) Zwart
  • Lengte 75,1 mm
  • Breedte 75,1 mm
  • Hoogte 47 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140277656
  • eCl@ss 27.144.792,00
  • ETIM EC002884
  • UNSPSC 24.0 25175003
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare