登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
128
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 48 858 5745 003
型号: 09 48 858 5745 003
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 0.3 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5745 003
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Steckverbinder 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Steckverbinder 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING VarioBoot RJ45
Vorzugsrichtungen links/rechts
Steckverbinder 2
HARTING VarioBoot RJ45
Vorzugsrichtungen links/rechts
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
Verdrahtung 1:1
halogenfrei
ölbeständig
Ausführung
Kabellänge
0,3 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-30 ... +75 °C unbewegt
-5 ... +50 °C bewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
gelb
Normen und Zulassungen
Normen
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
25 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140882201
eCl@ss
27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
UNSPSC 24.0
26121609