登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
128
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Data
...
Netværk Systemkabelføring
RJ45
09 48 858 5745 007
型号: 09 48 858 5745 007
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 0.7 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5745 007
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Connector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Connector 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Identifikation
Kategori
Cablaje de sistem
Serier
RJ45
Element
Asamblări de cabluri
Specifikation
Preasamblat pe ambele părţi
Konnektor 1
HARTING VarioBoot RJ45
Direcţii preferate stânga/dreapta
Konnektor 2
HARTING VarioBoot RJ45
Direcţii preferate stânga/dreapta
Kabeltype
Cablu de cupru (rotund)
Beskrivelse af kablet
Cablare 1:1
Fără halogeni
Rezistent la ulei
Version
Kabellængde
0,7 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-30 ... +75 °C nemişcat
-5 ... +50 °C deplasat
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (poliuretan)
Farve (kabel)
Galben
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
50 g
Oprindelsesland
Letonia
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140882171
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609