配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 48 858 5588 065
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 6.5m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 6.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 阻燃, 无卤素
电缆长度: 6.5 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5588 065
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 6.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Foretrukne retninger til venstre/højre
  • Konnektor 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Foretrukne retninger til venstre/højre
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Ledningsføring 1:1
    Flammehæmmende
    Halogenfri
Version
  • Kabellængde 6,5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +60 °C uberørt
    ‌0 ... +60 °C flyttet
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) Grøn
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flammehæmmende
    IEC 60754-2 Halogenfrihed
    IEC 60754-2 Ikke ætsende
    IEC 61034 Lav røg
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 275 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140882263
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较