配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
128
型号: 09 48 848 5745 015
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.5m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 848 5745 015
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
128
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Предпочтительные направления вверх/вниз
  • Соединитель 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Предпочтительные направления левое/правое
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Провода 1:1
    Не содержит галогенов
    Маслостойкий
Версия
  • Длина кабеля 1,5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -30 ... +75 °C стационарный
    -5 ... +50 °C перемещен
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140412088
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599