登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
128
没有可用数据
eShop
Rendszer kábelezés
Data
...
Network Rendszer kábelezés
RJ45
09 48 848 4745 021
型号: 09 48 848 4745 021
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 2.1 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 021
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
1. csatlakozó
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
2. csatlakozó
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING VarioBoot RJ45
Előnyben részesített irányok fel/le
2. csatlakozó
HARTING VarioBoot RJ45
首选方向上/下
Kábeltípus
铜质电缆 (圆型)
A kábel leírása
1:1布线
无卤素
防油
Verzió
Kábelhossz
2.1 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-30 ... +75 °C 未移动
-5 ... +50 °C 已移动
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (聚氨酯)
Színes (kábel)
黄
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
95 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140882577
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息