登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación mezzanine
17 66 011 2802
型号: 17 66 011 2802
female connector S60, 11pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
用于 60 mm PCB 距离
波峰焊接接线方式
额定电流: 19 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 17 66 011 2802
female connector S60, 11pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har
-drive
®
Elemento
Conector hembra
Especificaciones
para 60 mm de distancia de placa de circuitos impresos
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por ondas
Tipo de conexión
Mezzanine
Número de contactos
11
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de terminación)
6,3 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
6,3 mm
Corriente nominal
19 A
Corriente nominal
Corriente nominal medida a 75 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
Nivel de contaminación
2
Distancia de separación
5 mm
Distancia de deslizamiento
5,5 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 2 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de rendimiento
2
Ciclos de conexión
≥ 100
Tensión de prueba U
r.m.s.
2,21 kV
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
30 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140276536
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found