配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 0220 100
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PUR w/o LED
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PUR w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Puszki dystrybucyjne
Wstępnie zmontowany przewód główny
Liczba kontaktów: 5
Całkowita liczba portów: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0220 100
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Puszki dystrybucyjne
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany przewód główny
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Konstrukcja rdzenia 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Całkowita liczba portów 4
  • Liczba kontaktów 5
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 9 A
  • Napięcie znamionowe
    10 V DC
    30 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Liczba kanałów per port 2
  • Obwód logiczny PNP
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140277045
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501