Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 07 000 2120 0
har-SAB M12/8/4p PC
har-SAB M12/8/4p PC

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Dağıtım kutuları
Sonlandırma kabuğu, Yeşil/sarı LED ile
Kontak sayısı: 4
Toplam bağlantı noktası sayısı: 8
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 07 000 2120 0
har-SAB M12/8/4p PC
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Tanımlama
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Dağıtım kutuları
  • Teknik özellikler
    Sonlandırma kabuğu
    Yeşil/sarı LED ile
Sürüm
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 8
  • Kontak sayısı 4
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 9 A
  • Çalışma Gerilimi
    10 V DC
    30 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması -30 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Bağlantı noktası başına kanal sayısı 1
  • Devre mantığı PNP
Malzeme özellikleri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 339,95 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85371098
  • GTIN 5713140277151
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın