登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
系统电缆
1
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
09 07 001 2220 100
型号: 09 07 001 2220 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 5
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2220 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Distribution boxes
Specifiche
Cavo master pre-assemblato
Versione
Lunghezza del cavo
5 m
Struttura conduttore
3x AWG 18 + 16x AWG 22
Numero totale di porte
8
Numero di poli
5
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
9 A
Tensione di esercizio
10 V DC
30 V DC
Temperatura massima
-30 ... +85 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP67
Numero di canali per porta
2
Circuit logic
PNP
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85371098
GTIN
5713140277298
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found