登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
52
没有可用数据
eShop
...
Serier
M8
09 07 001 0015 000
型号: 09 07 001 0015 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PVC w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0015 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PVC w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Serier
圆形连接器 M8
Element
配电箱
Specifikation
预装主电缆
Version
Kabellængde
10 m
Samlet antal porte
4
Antal kontakter
3
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
6 A
Nominel spænding
10 V DC
30 V DC
Begrænsende temperatur
-25 ... +85 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67
Antal kanaler pr. port
2
Kredsløbslogik
PNP
材料特性
Materiale (kabel)
PVC
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
中国
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140276628
eCl@ss
27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found