登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
システムケーブル
52
没有可用数据
eShop
...
系列
M8
09 07 001 0010 400
型号: 09 07 001 0010 400
har-SAB M8/4/3p PAC 3m PUR w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0010 400
har-SAB M8/4/3p PAC 3m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
システムケーブル
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Řada
Kruhové konektory M8
Prvek
Rozbočovače
Specifikace
Předem osazený hlavní kabel
Verze
Délka kabelu
3 m
Celkový počet portů
4
Počet kontaktů
3
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
6 A
Jmenovité napětí
10 V DC
30 V DC
Mezní teplota
-25 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67
Počet kanálů na port
2
Logika zapojení
PNP
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
373 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140276611
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found