配套产品
配套产品
系统电缆
52
型号: 09 07 001 2015 3
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PVC
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2015 3
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
52
产品详情
Azonosítás
  • Sorozat Circular connectors M8
  • Elem Distribution boxes
  • Specifikáció
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Magfelépítés 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Összes port száma 8
  • Érintkezők száma 3
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges feszültség
    10 V DC
    30 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Csatornák száma portonként 1
  • Áramkör logikai hálózat PNP
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 350 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85369095
  • GTIN 5713140276888
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较