板对板连接器
主板到子插件板连接
17 79 000 0080
型号: 17 79 000 0080
har-bus HM Fuehrungsstift
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
导向销
金属
注释
比较
免费样品
型号: 17 79 000 0080
har-bus HM Fuehrungsstift
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
附件
系列
har-
bus
®
HM
附件种类
导向销
材料特性
材料(附件)
金属
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
3 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140215573
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found