登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
eShop hírek
Han
® /
ipari csatlakozók
Ipari Ethernet Switchek
NYÁK-csatlakozók
Üzemeltetői interfészek
Interfészcsatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Rendszer kábelezés
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
eShop
NYÁK-csatlakozók
har-
bus
®
HM Kemény metrikus csatlakozók
...
5 soros / 8 soros csatlakozók
Egyenes apa csatlakozók
17 14 110 2201
型号: 17 14 110 2201
HAR-BUS HM STRAIGHT M, MODULE AB22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 110
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 14 110 2201
HAR-BUS HM STRAIGHT M, MODULE AB22
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
har-
bus
®
HM
Azonosítás
AB22 típus
Elem
Apa csatlakozó
Az érintkező leírása
Egyenes
Verzió
Lezárási mód
Press-in csatlakoztatás
Összeköttetés típusa
Alaplap a bővítőkártyához
Érintkezők száma
110
Érintkező konfigurá
- / AK / AK / AK / AK / AK / CT
Csomag tartalma
Cső
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
7
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
2 mm
Névleges áramerősség
1 A
Adatátviteli sebesség
≤ 2.500 Mbit/s
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 82,5 N
Kihúzási erő
≥ 16,5 N
Teljesítményszint
2
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0,75 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1,4 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Színes (betét)
米色
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
镍
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
11
Nettó tömeg
12,45 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140121683
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11