配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
型号: 17 03 077 1001
STRAIGHT MALE, MODULE C
STRAIGHT MALE, MODULE C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 77
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 03 077 1001
STRAIGHT MALE, MODULE C
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-bus® HM
  • Identification Type C
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à insertion en force
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 77
  • Configuration de contact C / K / K / K / K / K / C
  • Contenu du kit Tube
Données techniques
  • Rangées de contacts 7
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Taux de transmission de données ≤ 2,500 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 57.75 N
  • Force d'arrachement ≥ 11.55 N
  • Classe de performance 1
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0.75 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1.4 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Couleur (d'insert) 米色
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 7,2 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140198531
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé