配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 17 25 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B19
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B19

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底部屏蔽
用于B19
金属
注释
比较
型号: 17 25 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B19
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria har-bus® HM
  • Typy akcesoriów Dolny ekran
  • Opis akcesoriów dla typu B19
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • Materiał (akcesoria) Metal
  • RoHS zgodny
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 16
  • Waga netto 2,3 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140122031
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?