Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Artikelnummer: 17 70 000 4002
har-bus HM Shroud Type B22 PCB 2.4mm
har-bus HM Shroud Type B22 PCB 2.4mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Pinommanteling
Type B, 22 posities
Thermoplastisch
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 17 70 000 4002
har-bus HM Shroud Type B22 PCB 2.4mm
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie har-bus® HM
  • Type accessoire Pinommanteling
  • Beschrijving van het accessoire
    Type B
    22 posities
Technische eigenschappen
  • PCB-dikte ‌2,4 mm ±0,4 ‌
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 5 g
  • Land van herkomst Finland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140122437
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare