PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
17 70 000 2002
型号: 17 70 000 2002
har-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 2,4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
B型, 25 位
热塑性塑料
注释
比较
免费样品
型号: 17 70 000 2002
har-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 2,4
注释
比较
免费样品
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
har-
bus
®
HM
附件种类
Pin shroud
附件介绍
Type B
25 positions
技术参数
PCB 厚度
2.4 mm ±0.4
材料特性
材料(附件)
Thermoplastic
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
商业数据
包装尺寸
20
净重
5.84 g
原产国
Finland
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140122369
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found