配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0200 124
har-flex, 100p, with sr, PVC, L=200mm
har-flex, 100p, with sr, PVC, L=200mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 124
har-flex, 100p, with sr, PVC, L=200mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria 系统布线
  • Série har-flex®
  • Elemento 电缆组装
  • Especificação 两端预接
  • Conector 1
    har-flex®
    母连接器
    带有应力消除
  • Conector 2
    har-flex®
    母连接器
    带有应力消除
    不同的连接器方向
  • Tipo de cabo 铜质电缆 扁平
Versão
  • Comprimento do cabo 0.2 m
  • Número de núcleos 100
  • Estrutura central 100x AWG 30
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) 灰色
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    三氧化二抗
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0.035 kg
  • País de origem 中国
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140150201
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600