登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Kabelconnectoren en kabelmodules
33 15 243 0300 102
型号: 33 15 243 0300 102
har-flex, 12p, with sr, PVC, L=300mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0300 102
har-flex, 12p, with sr, PVC, L=300mm
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
Connector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 12pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 12pos PL1
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
har
-flex
®
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
har
-flex
®
Vrouwelijke connector
Met trekontlasting
Connector 2
har
-flex
®
Vrouwelijke connector
Met trekontlasting
Vergelijkbare connectorrichting
Type kabel
Koperkabel (vlak)
Versie
Kabellengte
0,3 m
Aantal kernen
12
Kernstructuur
12x AWG 30
Technische eigenschappen
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
6,6 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140245037
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found