Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 15 243 0100 375
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=100mm
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=100mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (senza forature)
Lunghezza del cavo: 0.1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 15 243 0100 375
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=100mm
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie har-flex®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    har-flex®
    Connettore femmina
  • Connettore 2
    har-flex®
    Connettore femmina
    Direzione differente del connettore
  • Tipo di cavo Cavo in rame (senza forature)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,1 m
  • Numero di conduttori 26
  • Struttura conduttore 26x AWG 30
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140245075
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta