登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
33 15 243 0100 013
型号: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
免费样品
型号: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),50C
Connector 1
har-flex IDC fem 50pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem 50pos PL1
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
har
-flex
®
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
har
-flex
®
Honkontakdon
Med dragavlastning
Kontaktdon 2
har
-flex
®
Honkontakdon
Med dragavlastning
Olika kontaktdonsriktningar
Kabeltyp
Kopparkabel (plan)
Version
Kabellängd
0,1 m
Antal kärnor
50
Ledarstruktur
50x AWG 30
Tekniska egenskaper
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
1,27 mm
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Grå
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
13,59 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140150133
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 14