Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 15 243 0500 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (vlak)
Kabellengte: 0.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 15 243 0500 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie har-flex®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    har-flex®
    Vrouwelijke connector
  • Connector 2
    har-flex®
    Vrouwelijke connector
    Andere connectorrichting
  • Type kabel Koperkabel (vlak)
Versie
  • Kabellengte 0,5 m
  • Aantal kernen 68
  • Kernstructuur 68x AWG 30
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140245594
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare