配套产品
配套产品
Tools
2
Accessories
2
型号: 15 39 024 0601 234
har-flex Board IDC 24p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 24p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.2 A
插针: 24
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 024 0601 234
har-flex Board IDC 24p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
饰品
2
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flex®
  • Название Board IDC
  • Элемент Переходные соединители для печатных плат
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип соединения PCB至电缆
  • Число контактов 24
  • Содержимое упаковки 带子和线巻
Технические характеристики
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 30
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 1.27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 0.635 mm
  • Номинальный ток ‌ 1.2 A
  • Номинальный ток @ 85 °C
  • Расстояние между проводниками ‌ 0.4 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 0.4 mm
  • Сопротивление изоляции > 2.11 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов < 10 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.91 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 液晶聚合物 (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) 黑色
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 600
  • Страна изготовления Китай
  • GTIN 5713140838000
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较