配套产品
配套产品
Tools
2
Accessories
2
型号: 15 39 026 0601 234
har-flex Board IDC 26p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 26p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.18 A
插针: 26
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 026 0601 234
har-flex Board IDC 26p 600pcs per reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Accessories
2
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Board IDC
  • 요소 PCB 전이 콘넥터
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 26
  • 패키지 내용 테이프 & 릴
기술적 특성
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 30
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 1.27 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 0.635 mm
  • 정격 전류 ‌ 1.18 A
  • 정격 전류 @ 85 °C
  • 기중 거리 ‌ 0.4 mm
  • 연면 거리 ‌ 0.4 mm
  • 절연 저항 > 2.11 x 109 Ω
  • 접점 저항 < 10 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.91 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 600
  • 총 중량 0.71 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140837973
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较