登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kart konnektörleri
15 39 030 0601 234
型号: 15 39 030 0601 234
har-flex Board IDC 30p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.17 A
插针: 30
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 030 0601 234
har-flex Board IDC 30p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flex®
Tanımlama
Board IDC
Eleman
PCB geçiş konnektörleri
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
30
Paket içeriği
Bant ve makara
Teknik özellikler
İletken kesiti (AWG)
AWG 30
Kontak sıraları
2
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
1,27 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
0,635 mm
Nominal akım
1,17 A
Nominal akım
@ 85 °C
Açıklık mesafesi
0,4 mm
Creepage mesafesi
0,4 mm
Yalıtım direnci
> 2,11 x 10
9
Ω
Kontak direnci
< 10 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Test gerilimi U
r.m.s.
0,91 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
600
Menşei ülkesi
Çin
GTIN
5713140837874
eCl@ss
27.460.201,00