配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 15 39 040 0602 000
har-flex Board IDC 40p cable guide
har-flex Board IDC 40p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 040 0602 000
har-flex Board IDC 40p cable guide
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria har-flex®
  • Identificare Board IDC
  • Tip de accesorii Cable guide
Versiune
  • Număr de contacte 40
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 0.635 mm
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Culoare (accesorii) Black
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 600
  • Masă netă 0.28 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140837652
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400