配套产品
配套产品
型号: 15 39 040 0603 000
har-flex Board IDC 40p strain relief
har-flex Board IDC 40p strain relief

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 040 0603 000
har-flex Board IDC 40p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Board IDC
  • Typ příslušenství Odlehčení tahu
Verze
  • Počet kontaktů 40
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Odpojovací síla > 20 N
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (příslušenství) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 600
  • Hmotnost netto 0,4 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140837645
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400