通过电缆连接
电路板连接器
15 39 006 0603 000
型号: 15 39 006 0603 000
har-flex Board IDC 6p strain relief
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 006 0603 000
har-flex Board IDC 6p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Série
har-flex®
Identificação
Board IDC
Tipo de acessório
Alívio de tensão
Versão
Número de Pólos
6
Características técnicas
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de retirada
> 20 N
Propriedades do material
Material (acessórios)
液晶聚合物 (LCP)
Cor (acessórios)
黑色
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
600
Peso líquido
0,12 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140838390
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found