登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Motherboard to daughtercard connection
15 04 100 2601 333
型号: 15 04 100 2601 333
har-flex HD-Card Edge 100 SMT PL1 SAMPLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 100
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 100 2601 333
har-flex HD-Card Edge 100 SMT PL1 SAMPLE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flex®
Название
HD-Card Edge
Элемент
Connector
Характеристики
Termination method of hold downs: SMT
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (SMT)
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Число контактов
100
Содержимое упаковки
Sample
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона подключения)
0.8 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
0.8 mm
Скорость передачи данных
25 Gbit/s
Расстояние между проводниками
≥0.2 mm Backplane
≥0.53 mm Connector
≥0.1 mm Daughtercard
Длина пути тока утечки
≥0.2 mm Backplane
≥0.53 mm Connector
≥0.1 mm Daughtercard
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 70 N
Усилие расстыковки
≥ 20 N
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 200
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Компланарность контактов
≤ 0.13 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
16.2 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140205581
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Линии
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos