配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 82 626 2601 000
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1 280pc
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1 280pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌20 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 626 2601 000
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1 280pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series har-flex®
  • Identification 混合
  • Element Female connector
  • Description of the contact 直式
Version
  • Termination method 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Connection type
    主板到子插件板
    堆栈
  • Number of contacts 32
  • Number of signal contacts 26
  • Number of power contacts 6
  • Pack contents 每卷280个
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Contact spacing (mating side)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Stacking height 9.05 mm
  • Rated current ‌ 20 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Rated voltage 符合 IEC 60664-1 标准
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance
    ≥0.4 mm 信号针
    ≥1.74 mm 电源针
    ≥1.11 mm 信号到电源插针
  • Creepage distance
    ≥0.4 mm PCB:信号针
    ≥1.74 mm PCB:电源针
    ≥1.11 mm PCB:信号至电源针
    ≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
    ≥1.89 mm 连接器:电源针
    ≥2.09 mm 连接器:信号到电源针
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV 信号
    1.39 kV 信号/电源
    1.39 kV 电源/电源
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ‌ 0.12 mm
Material properties
  • Material (insert) 液晶聚合物 (LCP)
  • Colour (insert) 黑色
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,739 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205147
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较