配套产品
配套产品
型号: 15 75 208 2701 333
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 Sample
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 10
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 75 208 2701 333
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Ibrido
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Angolato
  • Caratteristiche Metodo di collegamento dei contatti di potenza: THR
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Extender card
  • Numero di poli 10
  • Numero di contatti di segnale 8
  • Numero di contatti di potenza 2
  • Confezione Campione
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Tensione di esercizio
    50 V AC
    120 V DC
  • Tensione di esercizio secondo (IEC 60664-1)
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 2
  • Distanza di scarica in aria
    ≥0,4 mm Contatti ausiliari
    ≥0,94 mm Contatti di potenza
    ≥0,7 mm Contatti segnale-potenza
  • Distanza di scarica superficiale
    ≥0,4 mm PCB: contatti di segnale
    ≥0,94 mm PCB: contatti di potenza
    ≥0,7 mm PCB: contatti segnale-potenza
    ≥0,4 mm Connettore: contatti di segnale
    ≥1,89 mm Connettore: contatti di potenza
    ≥1,99 mm Connettore: contatti segnale-potenza
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV Segnale
    0,84 kV Segnali / potenza
    0,84 kV Potenza / potenza
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarità dei contatti ‌ 0,12 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 9 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140205000
  • eCl@ss 27.460.201,00