配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 72 416 2601 000
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1 280pc
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1 280pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌20 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 416 2601 000
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1 280pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flex®
  • Название Гибридный
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
  • Число контактов 20
  • Число сигнальных контактов 16
  • Число силовых контактов 4
  • Содержимое упаковки 280 штук на ленте
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Высота стека 3,25 mm
  • Номинальный ток ‌ 20 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Номинальное напряжение В соответствии с IEC 60664-1
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Расстояние между проводниками
    ≥0,4 mm Контакты для передачи сигналов
    ≥1,74 mm Силовые контакты
    ≥1,11 mm между сигнальными и силовыми контактами
  • Длина пути тока утечки
    ≥0,4 mm Печатная плата: сигнальные контакты
    ≥1,74 mm Печатная плата: силовые контакты
    ≥1,11 mm Печатная плата: между сигнальными и силовыми контактами
    ≥0,4 mm Соединитель: сигнальные контакты
    ≥1,89 mm Соединитель: силовые контакты
    ≥1,94 mm Соединитель: между сигнальными и силовыми контактами
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0,5 kV Сигнал
    1,39 kV Сигнал / Питание
    1,39 kV Питание / Питание
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Компланарность контактов ‌ 0,12 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.475 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140204812
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较