登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
15 15 040 2401 000
型号: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 40
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flex®
Название
Signal
Элемент
Male connector
Описание контактов
Angled
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (THR)
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
PCB to cable
Число контактов
40
Содержимое упаковки
440 pieces on a reel
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона подключения)
1.27 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
1.27 mm
Расстояние между проводниками
≥ 0.4 mm
Длина пути тока утечки
≥ 0.4 mm
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
< 25 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.5 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
2,041.7 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140201668
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found