配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 15 21 040 2401 000
har-flex THR str f 6.25mm 40p PL1 220pcs
har-flex THR str f 6.25mm 40p PL1 220pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 40
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 21 040 2401 000
har-flex THR str f 6.25mm 40p PL1 220pcs
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Signal
  • 요소 母连接器
  • 접점 설명 直式
버전
  • 터미네이션 방법 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 연결 유형
    主板到子插件板
    堆栈
  • 컨택트핀 개수 40
  • 패키지 내용 每卷220个
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 1.27 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 적층 높이 6.25 mm
  • 기중 거리 ≥ 0.4 mm
  • 연면 거리 ≥ 0.4 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 < 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 液晶聚合物 (LCP)
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1.2 g
  • 원산지 中国
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140203334
  • eCl@ss 27,460,201.00