板对板连接器
扩展卡连接
15 25 084 2601 000
型号: 15 25 084 2601 000
har-flex ang f 84p PL1 560pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 84
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 25 084 2601 000
har-flex ang f 84p PL1 560pcs
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
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flex®
Identificatie
Signal
Element
Vrouwelijke connector
Beschrijving van het contact
Haaks
Versie
Aansluitmethode
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Uitbreidingskaart
Aantal contacten
84
Pakketinhoud
560 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
Contactrijen
2
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
Tussenruimteafstand
≥ 0,4 mm
Kruipweg
≥ 0,4 mm
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
< 25 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 67,2 N
Uittrekkracht
≥ 12,6 N
≤ 58,8 N
Prestatieniveau
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
0,5 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
China
GTIN
5713140203136
eCl@ss
27.460.201,00