配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 15 15 094 2601 000
har-flex ang m 94p PL1 560pcs
har-flex ang m 94p PL1 560pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 94
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 15 094 2601 000
har-flex ang m 94p PL1 560pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flex®
  • Название Signal
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Угловой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Плата расширения
    Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 94
  • Содержимое упаковки 560 штук на ленте
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 1,27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1,27 mm
  • Расстояние между проводниками ≥ 0,4 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0,4 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов < 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 75,2 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 14,1 N
    ≤ 65,8 N
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,5 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • GTIN 5713140200951
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较