Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
nessun dato disponibile
Codice prodotto: 15 16 080 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 80P PL1
har-flex distance adapter 24mm 80P PL1

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Adattatore
Contatti: 80
Contatto Maschio, Contatto Maschio
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Classe di lavoro: 1
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Note
Confronta
Codice prodotto: 15 16 080 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 80P PL1
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
nessun dato disponibile
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Adattatore
  • Descrizione del contatto Contatto Maschio Contatto Maschio
Versione
  • Tipologia di collegamento
    Mezzanino
    di prolunga
  • Numero di poli 80
  • Lunghezza del collegamento 2,5 mm
  • Confezione
    39 pezzi in blister
    5 supporti per scatola
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Altezza di stacking 24 mm
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0,4 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0,4 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 35 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 40 N
  • Forza di prelievo ≤ 40 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Profondità di inserzione 1,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL in preparazione
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 195
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140307667
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?