配套产品
配套产品
型号: 15 16 026 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification Signal
  • Elément Adaptateur
  • Description du contact Contact mâle Contact mâle
Version
  • Type de connexion
    Mezzanine
    Capot prolongateur
  • Nombre de contacts 26
  • Longueur du raccordement 2,5 mm
  • Contenu du kit
    44 pièces sur plateaux
    5 plateaux par boîte
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1,27 mm
  • Hauteur d'empilement 28 mm
  • Distance d'isolement ≥ 0,4 mm
  • Ligne de fuite ≥ 0,4 mm
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact < 35 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 13 N
  • Force d'arrachement ≤ 13 N
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,5 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Longueur de coupe 1,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 220
  • Poids net 3,08 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140307780
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • UNSPSC 24.0 39121415