登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Мезонинное соединение
15 16 080 2050 041
型号: 15 16 080 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 80P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 80
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 15 16 080 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 80P PL1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
har
-flex
®
Название
Signal
Элемент
Переходник
Описание контактов
Штыревой контакт Штыревой контакт
Версия
Тип соединения
Меззанин
Кабель - кабель
Число контактов
80
Длина подключения
2,5 mm
Содержимое упаковки
33 штук в лотке
По 5 лотков в каждой коробке
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона сопряжения)
1,27 mm
Высота стека
30 mm
Расстояние между проводниками
≥ 0,4 mm
Длина пути тока утечки
≥ 0,4 mm
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
< 35 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 40 N
Усилие расстыковки
≤ 40 N
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0,5 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Длина стирания
1,5 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL на стадии подготовки
Коммерческие данные
Размер упаковки
150
Вес нетто
9,82 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140308091
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found