PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
15 16 068 2080 041
型号: 15 16 068 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 68P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 68
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 068 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 68P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
har
-flex
®
标识
Signal
原件
Adapter
插针端子介绍
Male contact Male contact
版本
连接方式
Mezzanine
Cable to cable
针数
68
连接长度
2.5 mm
包装内容
36 pieces in a tray
5 trays per box
技术参数
插针排
2
针间距(插拔端)
1.27 mm
堆码高度
36 mm
放电距离
≥ 0.4 mm
爬电距离
≥ 0.4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 35 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 34 N
拔出力
≤ 34 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
擦拭长度
1.5 mm
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
UL / CSA
UL in preparation
商业数据
包装尺寸
160
净重
10.72 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140308473
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found