配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 11 041 0002 333
har-flexicon 1,27 MSH-4 SAMPLE BK
har-flexicon 1,27 MSH-4 SAMPLE BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌2 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 041 0002 333
har-flexicon 1,27 MSH-4 SAMPLE BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Başlık
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 4
  • Paket içeriği Örnek
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 1,27 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Çalışma Gerilimi 16 V
  • Nominal darbe gerilimi 0.5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Açıklık mesafesi ≥ 0,45 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 0.45 mm
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ‌ 7 N
  • Geri çekilme kuvveti ‌ 11 N
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Titreşim direnci 10-2000 Hz, 1,5 mm/20g, 10 tarama döngüsü
  • Darbe direnci 50 g / 11 ms, 10 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 液晶聚合物 (LCP)
  • Renk (parça) 黑色
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1,45 g
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140112490
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415