配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
1
型号: 14 31 031 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-3 BK
har-flexicon 2,54 FPV-3 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌6 A
插针: 3
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 031 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-3 BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
1
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Соединитель
  • Спецификация Вертикальный
  • Характеристики Повторное соединение: 10 раз (только с тем же или большим поперечным сечением)
Версия
  • Метод подключения Подключение Push-In-spring-cage
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 3
  • Подробные данные Поперечное сечение проводника (сплошной/многожильный) до 0,75 мм² возможно при номинальном напряжении 32 В с III/2.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0,14 ... 0,5 mm² Одножильный
    0,2 ... 0,5 mm² Многожильный
    0,25 ... 0,34 mm² Многожильный, с наконечниками, без пластиковых втулок
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение 160 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Расстояние между проводниками ‌ 1,5 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 1,6 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Длина снятия изоляции 6 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 15 N
  • Усилие расстыковки ≥ 3 N
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Виброустойчивость 5–150 Гц, 5 г, 0.35 мм, 2 часа/ось
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты)
    Медный сплав
    Пружинная сталь
  • Поверхность (контакты) Sn Сторона соединения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Никель
    Нафталин
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 1,07 g
  • Страна изготовления Вьетнам
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140114739
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较