PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 041 3101 000
型号: 14 31 041 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 4
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 041 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
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
har-flexicon®
原件
连接器
规格
垂直
特点
重新连接:10 次(只有相同或更大横截面)
版本
接线方式
推入弹式簧笼接线
连接方式
PCB至电缆
针数
4
详细资料
在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。
技术参数
导体截面积
0.14 ... 0.5 mm² 实心
0.2 ... 0.5 mm² 绞线
0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
导体截面积 [AWG]
AWG 26 ... AWG 20
插针排
1
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
6 A
额定电压
160 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
放电距离
1.5 mm
爬电距离
1.6 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
剥线长度
6 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插入力
≤ 20 N
拔出力
≥ 4 N
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
抗震
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
弹簧钢
表面(插针)
Sn 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.01 g
原产国
越南
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140114890
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found