Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 061 3101 160
型号: 14 31 061 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-6 WH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 6
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 14 31 061 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-6 WH
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificação
Vertical
Características
Reconexão: 10 vezes (somente com a mesma seção transversal ou maior)
Versão
Método de terminação
Terminal mola para apertar
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
6
Detalhes
Uma seção transversal do condutor (rígido/flexível) de até 0,75 mm² é possível com tensão nominal de 32 V com III/2.
Características técnicas
Seção transversal do condutor
0,14 ... 0,5 mm² Rígido
0,2 ... 0,5 mm² Fio flexível
0,25 ... 0,34 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
Seção transversal do condutor [AWG]
AWG 26 ... AWG 20
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Corrente Nominal
6 A
Tensão Nominal
160 V
Tensão nominal de impulso
2,5 kV
Grau de poluição
3
Distância de folga
1,5 mm
Distância de escoamento
1,6 mm
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Comprimento de decapagem
6 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 30 N
Força de retirada
≥ 6 N
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistência à vibração
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Branco
Material (contatos)
Liga de cobre
Aço para molas
Superfície (contatos)
Sn Lado de conexão
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
75
Peso líquido
2,06 g
País de origem
Vietnã
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140209664
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found