登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Printplaatconnectoren
14 11 031 3002 000
型号: 14 11 031 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 BK 600pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 3
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 031 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 BK 600pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flexicon®
Element
Koptekst
Specificatie
Horizontaal
Versie
Aansluitmethode
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
3
Pakketinhoud
600 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
Contactrijen
1
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Nominale stroom
6 A
Nominale spanning
160 V
Nominale impulsspanning
2,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Tussenruimteafstand
1,5 mm
Kruipweg
1,6 mm
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 15 N
Uittrekkracht
≥ 3 N
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Trillingsbestendig
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Veerstaal
Oppervlak (contacten)
Sn op Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1.700 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140112469
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found